??
CAD model selection
K0018.08040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0018 - Riser cylinders
Bill of material
K0018.08040
BESTKIPP
Order No.
K0018.08040
D1
Thread diameter inside
M 8
D2
Thread diameter outside
M 8
D3
external diameter
24 mm
L
Cylinder length
40 mm
L1
Total length
59 mm
L2
Length
20 mm
SW
Width across flats
22 mm
ANZM
tightening torque
29.4 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.1364 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions